Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS54A,ZS54AE,ZS54S,ZS54SE - Medium precision knob plunger - thick tooth threaded type
Bill of material
ZS54AE10
MODEL
Model
LV1
type
Fine threads
LV2
type
Reset type
MAT
XN material
Nylon 6 (black matt)
MAT2
ZT material
SUR
ZT surface treatment
MAT3
X material
HN
Hardness
SUR2
X surface treatment
MAT4
TH material
MAT5
LM material
SUR3
LM surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
Pitch
1.0 mm
FIX04
D
21 mm
FIX06
D1
13.8 mm
FIX08
B
5 mm
FIX10
S
5 mm
FIX12
R
5 mm
FIX14
La
45.0 mm
FIX16
L1
17 mm
FIX18
L2
5.0 mm
FIX20
L3
15 mm
FIX22
L4
5 mm
FIX24
SW1
12 mm
FIX26
SW2
17 mm
FIX28
Load min
N
FIX30
Load max
N
FIX95
PDF
PDF
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD