카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZS55AE10
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ddd/d12/zs54a_2_asmtab.prj},{NB=ZS55AE10},{LV1=Fine threads},{LV2=Self-locking type},{MAT=Nylon 6 (black matt)},{MAT2=SUM23},{SUR=Iron tetroxide coating},{MAT3=S45C},{HN=50~60HRC},{SUR2=Iron tetroxide coating},{MAT4=SWP-B},{MAT5=S45C},{SUR3=Iron tetroxide coating},{CODE=ZS55AE},{MYCODE=M_PXYKS},{VAR02=10},{FIX95=PDF},{PPATH=../asm/zs54a_2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
ZS55A,ZS55AE,ZS55S,ZS55SE - Medium precision knob plunger - thick tooth threaded type
Bill of material
ZS55AE10
MODEL
Model
ZS55AE10
ZS55AE10
LV1
type
Fine threads
LV2
type
Self-locking type
MAT
XN material
Nylon 6 (black matt)
MAT2
ZT material
SUM23
SUM23
SUR
ZT surface treatment
Iron tetroxide coating
Iron tetroxide coating
MAT3
X material
S45C
S45C
HN
Hardness
50~60HRC
50~60HRC
SUR2
X surface treatment
Iron tetroxide coating
Iron tetroxide coating
MAT4
TH material
SWP-B
SWP-B
MAT5
LM material
S45C
S45C
SUR3
LM surface treatment
Iron tetroxide coating
Iron tetroxide coating
CODE
Code
ZS55AE
ZS55AE
VAR02
M
10
12
16
10
12
16
FIX02
Pitch
1.0
mm
FIX04
D
21
mm
FIX06
D1
13.8
mm
FIX08
B
5
mm
FIX10
S
5
mm
FIX12
R
5
mm
FIX14
La
51.0
mm
FIX16
L1
17
mm
FIX18
L2
5.0
mm
FIX20
L3
15
mm
FIX22
L4
5
mm
FIX24
SW1
12
mm
FIX26
SW2
17
mm
FIX28
Load min
7
7
N
FIX30
Load max
17
17
N
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청