Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DW43CB,DW43CN,DW43S,DW44CB,DW44CN,DW44S - 定位调整螺丝块-侧面沉孔型
明细表
DW43S3-20
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
H 选择
mm
FIX02
H1
10 mm
FIX04
T
10 mm
FIX06
M×螺距
FIX08
La
32 mm
FIX10
P
20 mm
FIX12
d1
8 mm
FIX14
d2
4.6 mm
FIX16
l
4.5 mm
FIX18
G
5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型