Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KJB - Supporting Leg - Rubber universal regulating type
Bill of material
KJB40-8-B50
MODEL
Model
KJB40-8-B50
SMAT
Screw Material
Equivalent to Q235
SUR
Surface treatment
Chromeplate
BMAT
Base Material
Rubber + reinforced nylon
CODE
Code
KJB
VAR02
C
mm
VAR04
M
mm
VAR06
B
mm
FIX02
D
32 mm
FIX04
A
82 mm
FIX06
SW
8 mm
FIX08
Load
100 kg
FIX95
PDF
PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)