카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SM132-183S SM132-215S SM132-247S - Type 132 Three-phase Stepping Motor
Bill of material
SM132-183S
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Type 132 Three-phase Stepping Motor
CODE
Code
FIX02
D
24 mm
FIX04
Axle Diameter Style
Flat key 8X40
FIX06
Stepping angle
1.2 °
FIX08
Motor Length
mm
FIX10
Keep Torque
N*m
FIX12
Rated current
4 A
FIX14
Driver power supply
AC220V 4.5A
FIX16
Adapter driver
SMD5220M-3P
FIX18
rotor inertia
g*cm2
FIX20
Motor weight
g
FIX22
Step accuracy
±5%
FIX24
temperature rise
80℃(Max)
FIX26
ambient temperature
-20℃~+50℃
FIX28
insulation resistance
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
Withstand voltage
500V AC 1minute
FIX32
Radial runout
Max0.02mm (450g load)
FIX34
Shaft Axial Play
Max0.08mm (450g load)
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드