카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SM86-65D
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/sm86-65d.prj},{NB=SM86-65D},{LV1=Type 86 Two-Phase Stepping Motor},{CODE=SM86-65D},{MYCODE=P_SM86-65D},{FIX02=9.5},{FIX04=Flat wire25X1},{FIX06=1.8},{FIX08=65},{FIX10=2.2},{FIX11=4},{FIX13=3},{FIX12=4.3},{FIX14=1.4},{FIX16=3.9},{FIX18=1000},{FIX20=1.7},{FIX22=±5%},{FIX24=80℃(Max)},{FIX26=-20℃~+50℃},{FIX28=100MΩ(Min) 500VDC},{FIX30=500V AC 1minute},{FIX32=Max0.02mm (450g load)},{FIX34=Max0.08mm (450g load)},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SM86-65D SM86-80D SM86-118F - Type 86 Two-Phase Stepping Motor
Bill of material
SM86-65D
MODEL
Model
SM86-65D
SM86-65D
LV1
LV1 type
Type 86 Two-Phase Stepping Motor
CODE
Code
SM86-65D
SM86-65D
FIX02
D
9.5
9.5
mm
FIX04
Axle Diameter Style
Flat wire25X1
Flat wire25X1
FIX06
Stepping angle
1.8
°
FIX08
Motor Length
65
65
mm
FIX10
Keep Torque
2.2
2.2
N*m
FIX11
Rated current(4-way parallel connection)
4
4
A
FIX13
Rated current(4 outgoing lines in series)
3
3
A
FIX12
Rated current(6 outgoing lines)
4.3
4.3
A
FIX14
Phase Resistance
1.4
1.4
Ω
FIX16
Phase inductance
3.9
3.9
Mh
FIX18
rotor inertia
1000
1000
g*cm2
FIX20
Motor weight
1.7
1.7
g
FIX22
Step accuracy
±5%
FIX24
temperature rise
80℃(Max)
FIX26
ambient temperature
-20℃~+50℃
FIX28
insulation resistance
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
Withstand voltage
500V AC 1minute
FIX32
Radial runout
Max0.02mm (450g load)
FIX34
Shaft Axial Play
Max0.08mm (450g load)
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청