카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PGAD16-P-11-Z
PRiCi FA
Electrical parts
Push button switch,Terminal station,Pressure controller
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f14/pgad.prj},{NB=PGAD16-P-11-Z},{MAT=stainless steel},{MAT2=stainless steel},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=PGAD},{MYCODE=P_PGAD},{VAR02=16},{VAR04=P},{VAR06=11},{VAR08=Z},{FIX06=10A AC25V},{FIX08=Slow moving double contact},{FIX10=≤50mΩ},{FIX12=1000MΩ},{FIX14=1000VACmin},{FIX16=-30°C~+80°C},{FIX18=IK10(For metal materials)},{FIX20=Rated load 0.2a250vac 200000 times/Rated load 1a250vac 100000 times},{FIX26=The connection is about 1.8mm and the total distance is about 3.1mm},{FIX28=About 3N},{FIX30=≤11mm},{FIX32=5~14N.M},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PGAD - Metal push button switch - no light type
Bill of material
PGAD16-P-11-Z
MODEL
Model
PGAD16-P-11-Z
MAT
Material
stainless steel
CODE
Code
PGAD
VAR02
Opening diameter
16
19
22
25
16
19
22
25
mm
VAR04
Head shape
P:Flat head
P:Flat head
VAR06
Terminal
11:1N01NC
11:1N01NC
VAR08
Opening type
Z:Self locking
F:Self compound
Z:Self locking
F:Self compound
FIX02
Button length
34.8
mm
FIX04
Installation thread length
15
mm
FIX06
Maximum current
10A AC25V
FIX08
Contact type
Slow moving double contact
FIX10
contact resistance
≤50mΩ
FIX12
insulation resistance
1000MΩ
FIX14
Electrical strength
1000VACmin
FIX16
Working environment temperature
-30°C~+80°C
FIX18
Protection level
IK10(For metal materials)
FIX20
Electrical life
Rated load 0.2a250vac 200000 times/Rated load 1a250vac 100000 times
FIX22
Mechanical life
30000 times
FIX24
Waterproof grade
IP65
FIX26
Action itinerary
The connection is about 1.8mm and the total distance is about 3.1mm
FIX28
Movement power
About 3N
FIX30
Thickness of mounting panel
≤11mm
FIX32
Nut torque
5~14N.M
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청