카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PGDD6-R-DC5V
PRiCi FA
Electrical parts
Push button switch,Terminal station,Pressure controller
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f14/pgdd.prj},{NB=PGDD6-R-DC5V},{MAT=Chromium plating on copper},{MAT2=Chromium plating on copper},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=PGDD},{MYCODE=P_PGDD},{VAR02=6},{VAR04=R},{VAR06=DC5V},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PGDD - Metal indicator
Bill of material
PGDD6-R-DC5V
MODEL
Model
PGDD6-R-DC5V
MAT
Main material
Chromium plating on copper
CODE
Code
PGDD
VAR02
Opening diameter
6
8
10
12
16
19
6
8
10
12
16
19
mm
VAR04
Luminous color
R:H
G:L
B:L
Y:H
W:B
R:H
G:L
B:L
Y:H
W:B
VAR06
Luminous voltage
DC5V
DC24V
AC220V
DC5V
DC24V
AC220V
FIX02
length
23.0
mm
FIX04
Installation thread length
9
mm
FIX06
wiring method
With 150 mm wire
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청