Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
VPC - Vacuum generator - elbow type
Bill of material
VPC0.5-H
MODEL
Model
VPC0.5-H
CODE
Code
VPC
VAR02
Nozzle diameter
0.5 mm
VAR04
performance
FIX02
M
M5×0.8
FIX04
A
3 mm
FIX06
Ultimate vacuum
-90 kPa
FIX08
Suction flow
7 L/min(ANR)
FIX10
Consumption flow
11.5 L/min(ANR)
FIX12
weight
14.5 g
FIX95
PDF
PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    SMC
    KQB2L-F (Inch) - Male Elbow
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)