Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PURLH,PURLM,PURLD,PURSH,PURSM,PURSD - Pneumatic Fittings - Urethane Rubber Pushers - Internal Thread
Bill of material
PURLD8
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Core Rod Material
Equivalent to SUS304
MATP
Pushers Material
Polyurethane
HNP
PushersHardness
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
La
12 mm
FIX04
M×Pitch
M3×0.5
FIX06
R2
1.0 mm
FIX08
S1
5 mm
FIX10
S2
4 mm
FIX12
W
7 mm
FIX95
PDF
PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen