카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PURLH,PURLM,PURLD,PURSH,PURSM,PURSD - Pneumatic Fittings - Urethane Rubber Pushers - Internal Thread
Bill of material
PURLD8
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Core Rod Material
Equivalent to SUS304
MATP
Pushers Material
Polyurethane
HNP
PushersHardness
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
La
12 mm
FIX04
M×Pitch
M3×0.5
FIX06
R2
1.0 mm
FIX08
S1
5 mm
FIX10
S2
4 mm
FIX12
W
7 mm
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드