Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PURLH,PURLM,PURLD,PURSH,PURSM,PURSD - 聚氨酯压块 内螺纹型
明细表
PURLD8
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
金属芯材质
相当于SUS304
MATP
压块材质
聚氨酯
HNP
压块硬度
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
La
12 mm
FIX04
M×螺距
M3×0.5
FIX06
R2
1.0 mm
FIX08
S1
5 mm
FIX10
S2
4 mm
FIX12
W
7 mm
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型