카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DP-YK31S
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Fluid control valve, pressure barrel, dispensing machine
Powered by
CAD모델 선택
{prici/hhh/h15/dp-yk31s.prj},{NB=DP-YK31S},{CODE=DP-YK31S},{MYCODE=DP-YK31S},{FIX02=4-7},{FIX04=0.001},{FIX06=10000-20000 cps},{FIX08=Aluminum alloy anode / special steel},{FIX10=255},{FIX12=<600/min},{FIX14=<10kg},{FIX16=1/8″npt(f)},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DP-YK31S - High precision dispensing valve
Bill of material
DP-YK31S
MODEL
Model
DP-YK31S
CODE
Code
DP-YK31S
FIX02
Working pressure
4-7
kg/cm
FIX04
Minimum output
0.001
ml
FIX06
Applicable viscosity
10000-20000 cps
FIX08
Main material
Aluminum alloy anode / special steel
FIX10
Weight
255
g
FIX12
Operating frequency
<600/min
FIX14
Feed pressure
<10kg
FIX16
Feed size
1/8″npt(f)
FIX95
PDF
PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청