카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0274-05-0054
PlaSteel
Ranco
Springs - Elastomer
Standard die spring ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/elastomeric_springs/standard_die_spring_iso10243/r0274.prj},{NB=R0274-05-0054},{COD=R0274-05-0054},{DF=25.000},{DS=12.500},{L0=127.000},{RR=16.700},{LBL=63.000},{FBL=64.000},{FIB13MM=8.300},{FIB13N=138.000},{FIB30MM=19.100},{FIB30N=319.000},{FIB45MM=28.700},{FIB45N=479.000},{FIB62MM=39.500},{FIB62N=660.000},{FIB80MM=51.000},{FIB80N=852.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 109
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0274 - Light duty spring - Green IDO10243 - CL
Bill of material
R0274-05-0054
COD
Code
R0274-05-0054
R0274-05-0054
DF
HOLE
25.000
25.000
mm
DS
ROD
12.500
12.500
mm
L0
FREE LENGTH
127.000
127.000
mm
RR
RATE
16.700
16.700
N/mm
LBL
Solid spring
63.000
63.000
mm
FBL
Solid spring
64.000
64.000
mm
FIB13MM
8.300
8.300
mm
FIB13N
138.000
138.000
mm
FIB30MM
19.100
19.100
mm
FIB30N
319.000
319.000
mm
FIB45MM
28.700
28.700
mm
FIB45N
479.000
479.000
mm
FIB62MM
39.500
39.500
mm
FIB62N
660.000
660.000
mm
FIB80MM
51.000
51.000
mm
FIB80N
852.000
852.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청