카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
GTX/GTZ - Guide a T
Bill of material
GTX
COD
Code
A
0/-0.020
14 mm
B
0/+0.020
mm
C
0/+0.040
mm
D
0/-0.060
24 mm
E
0/+0.020
14 mm
F
0/-0.020
2 mm
K
It cutter for quarry to T UNI 7339 A
mm
Y
Screw TCEI UNI 2383
M6 mm
PASSO
Hole footstep
25 mm
L
Length L
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드