카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
PIHT200
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Thermal insulating sheets
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/thermal_insulating_sheets/piht200.prj},{NB=PIHT200_120-330},{IDNR=},{COLORE=Azzurro},{DENSITA=2},{TEMP=200},{RAC=120-330},{RAF=210},{TERMICA=0.27},{ACQUA=<0.2},{CEL=10-15},{FORM=1830x915 - 2440x1220},{SPESSORE=4-50},{TS=0.05}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
PIHT200 - Insulate plates
Bill of material
PIHT200
IDNR
Ident number
COLORE
Standard colour
Azzurro
DENSITA
Specific gravity
2
g/m3
TEMP
Operating temperature
200
°C
RAC
Compressive strength
120-330
MPa
RAF
Bending strength
210
MPa
TERMICA
Transverse thermal conductivity
0.27
W/m+K
ACQUA
Water absorption
<0.2
%
CEL
Coefficient of linear expansion
10-15
10e-6/K
FORM
Size
1830x915 - 2440x1220
mm
SPESSORE
Thickness
4-50
mm
TS
Thickness tolerance (bi-finished)
0.05
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청