카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0263-04-0004
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Ball bearing guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/ball_bearing_guidings_iso_standard/r0263.prj},{NB=R0263-04-0004},{COD=R0263-04-0004},{D=32.000},{D1=40.000},{D2=48.000},{D3=56.000},{D4=53.000},{D5=67.000},{D6=79.700},{L=120.000},{L1=93.000},{L2=37.000},{L3=56.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0263 - Demountable ball bearing guide bush (ISO 9448-7/DIN 9831) - R2081.45
Bill of material
R0263-04-0004
COD
Code
R0263-04-0004
R0263-04-0004
D
32.000
32.000
mm
D1
40.000
40.000
mm
D2
js4
48.000
48.000
mm
D3
56.000
56.000
mm
D4
53.000
53.000
mm
D5
67.000
67.000
mm
D6
79.700
79.700
mm
L
120.000
120.000
mm
L1
93.000
93.000
mm
L2
37.000
37.000
mm
L3
56.000
56.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청