카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0175-02-0100
PlaSteel
Ranco
Standard Items for Die Sets
Punches
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_die_sets/punches/r0175.prj},{NB=R0175-02-0100},{IDNR=MIN},{COD=R0175-02-0100},{A=1.500},{D=5.300},{D1=7.000},{K=4.000},{L=71.000},{R=10.000},{D2=d1 ± 0,1},{MAT=HSS},{HD=HRC 64±2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 201
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
R0175 - Bottle-neck punch - PDT
Bill of material
R0175-02-0100
COD
Code
R0175-02-0100
R0175-02-0100
A
a
1.500
1.500
mm
D
d h6
5.300
5.300
mm
D1
d1 0/-0.2
7.000
7.000
mm
K
4.000
4.000
mm
L
71.000
71.000
mm
R
r 0/-0.2
10.000
10.000
mm
D2
d1 ± 0,1
d1 ± 0,1
MAT
Material
HSS
HD
Hardness
HRC 64±2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청