카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Punch blank ISO 8020 A 8.00X71
RCM
PRECISION COMPONENTS
PUNCHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/punzoni/ptch.prj},{NB=PTCH8.00X71},{TYPE=PTCH},{D=8},{D1=11},{K=5},{R=0.25},{L=71},{MAT=HSS - High speed Steel},{DG=HRC 64 +-2},{DT=HRC 52 +- 5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
PTCH - Punch blank with ISO 8020 A
Bill of material
Punch blank ISO 8020 A 8.00X71
TYPE
Type
PTCH
CODE
Code
PTCH8.00X71
PTCH8.00X71
DESCRIPTION
Description
Punch blank ISO 8020 A 8.00X71
Punch blank ISO 8020 A 8.00X71
D
Diameter
8
8
mm
D1
Diameter
11
11
mm
K
5
5
mm
R
0.25
0.25
mm
L
71
80
100
71
80
100
MAT
Material
HSS - High speed Steel
DG
Hardness body
HRC 64 +-2
DT
Hardness head
HRC 52 +- 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청