카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SER 45 63 1 P25, W0, R0 B25 A2
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/ser.prj},{NB=SER 45 63 1 P25 W0 0 63 A2-250x5_00},{D=45},{H=50},{TYP=1},{B=25},{BX=[25:45]},{P=25.00},{MINW=9.00},{W=0.00},{R=0.00},{MAXPG=44.99},{L=63},{MAT=A2},{LX=63,70,71,80,90,100,120,150},{PX=[25:44.95]},{FX=},{FD=0.00},{FL=5},{ANGLE=0},{G=0},{RH=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SER - Extended regular punches
Bill of material
SER 45 63 1 P25, W0, R0 B25 A2
D
45
45
mm
H
50
50
mm
TYP
Typ
X
K
L
J
Z
Y
O
R
H
N
V
X
K
L
J
Z
Y
O
R
H
N
V
B
Ribasso P
mm
값 입력 B
Ribasso P
mm
cm
inch
ft
확인
P
Range P
mm
값 입력 P
Range P
mm
cm
inch
ft
확인
MINW
Min W
9.00
9.00
W
0.00
0.00
mm
R
0.00
0.00
mm
MAXPG
Max P/G
44.99
44.99
L
Lungezza L
63
70
71
80
90
100
120
150
63
70
71
80
90
100
120
150
mm
MAT
Material
Acciaio al Cromo
Acciaio HSS
Acciaio al Cromo
Acciaio HSS
FX
No
F2
F5
F3
F84
F89
No
F2
F5
F3
F84
F89
FD
mm
FL
mm
ANGLE
G
0.000
0.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청