카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TB16-051
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES TB
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tb/tb_16.prj},{NB=TB16-051(0)},{CODE=TB16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=13.8},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=176},{S2=15.3},{F2=212},{S3=17.2},{F3=238},{SN=19.1},{FN=265},{SB=22.1},{FB=307},{MAT=Cr-Si},{D=2.2},{DE=14.6},{D1=2.200},{RG1=13.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
TB Ø 16 - Medium load
Bill of material
TB16-051
CODE
-
TB16-051
TB16-051
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
13.8
13.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.8
12.8
mm
F1
Force
176
176
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.3
15.3
mm
F2
Force
212
212
N
S3
17.2
17.2
mm
F3
Force
238
238
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
265
265
N
SB
Solid deflection
22.1
22.1
mm
D
Cross wire section
2.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청