카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VL10-044
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES VL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_10.prj},{NB=VL10-044(0)},{CODE=VL10-044},{DH=10.0},{DD=5.0},{LO=44},{RG=4.8},{SX=0.0},{S1=13.2},{F1=63},{S2=17.6},{F2=84},{S3=19.8},{F3=95},{SN=22.0},{FN=106},{SB=23.2},{BXH=1.65 x 1.0},{DE=9.3},{RG1=4.800},{DE1=9.300},{DDNUM=5.000},{B=1.650},{H=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
VL Ø 10 - Extra light load
Bill of material
VL10-044
CODE
-
VL10-044
VL10-044
DH
Hole diameter
10.0
mm
DD
Rod diameter
5.0
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
4.8
4.8
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
44.000
44.000
N
S1
Recommended working deflection for long spring life
13.2
13.2
mm
F1
Force
63
63
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
17.6
17.6
mm
F2
Force
84
84
N
S3
Deflessione per media-corta durata
19.8
19.8
mm
F3
Force
95
95
N
SN
Maximum operating deflection
22.0
22.0
mm
FN
Force
106
106
N
SB
Solid deflection
23.2
23.2
mm
BXH
Cross wire section
1.65 x 1.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청