카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
CENCON20
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
CENTERING ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/elementi_di_centraggio/cencon_b.prj},{NB=CENTRAGGI CONICI D._B CENCON20},{IDNR=},{TYP=CENCON},{D1=20},{L2=16},{L1=10},{L=64},{H=31},{D=M8},{T=20},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{DN=8},{DK=6.647},{D2=15.000},{D3=10.300},{D4=9.840},{D5=14.000},{L3=2.000},{L4=2.000},{L5=4.000},{L6=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
CENCON_B - Centering unit
Bill of material
CENCON20
IDNR
Ident number
TYP
CENCON
D1
20
20
mm
L2
16
16
mm
L1
10
10
mm
L
64
64
mm
H
31
31
mm
D
M8
M8
T
20
20
mm
ESECUZIONE
Carburized, hardened, grinded
MATERIALE
Material
UNI 16 Ni Cr 4
DUREZZA
Hardness
HRC 60-62
D2
15.000
15.000
mm
D3
10.300
10.300
mm
D4
9.840
9.840
mm
D5
14.000
14.000
mm
L3
2.000
2.000
mm
L4
2.000
2.000
mm
L5
4.000
4.000
mm
L6
10.000
10.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청