카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BES-N- 5 x 75
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/espulsori/bes_n.prj},{NB=BES-N- 5 x 75-10},{IDNR=MIN},{TYP=BES-N},{D1=5.0},{D2=10},{D3=16},{K=5},{B=5.3},{X=45},{R=0.5},{LX=75,100,125,150,160,175,200,225,250,275,300,350,400,450,500,550,600,700,800},{L=75},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DUREZZA=Superficie >=950 Vickers-HV 0,3 / Testa 45 +- 5 HRC},{TRAZIONE=1300/1450},{RINVENIMENTO=500-550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BES-N - Sleeve ejector nitrided DIN16756 Shape ETN
Bill of material
BES-N- 5 x 75
IDNR
Ident number
mm
TYP
Type
BES-N
D1
5.0
5.0
mm
D2
10
10
mm
D3
16
16
mm
K
5
5
mm
B
5.3
5.3
mm
X
45
45
mm
R
0.5
0.5
mm
L
75
100
125
150
160
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500
550
600
700
800
75
100
125
150
160
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500
550
600
700
800
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Rettificato, lappato
MATERIALE
Material
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
DUREZZA
Hardness
Surface >=950 Vickers-HV 0,3 / Head 45 +- 5 HRC
TRAZIONE
Resistance to tempering
1300/1450
N/mm²
RINVENIMENTO
Resistance to tensile stress
500-550
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청