Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
EC - ESPULSORI A FORMA C
Lista materiale
EC- 1.5 x 125
IDNR
Numero di identita'
TYP
EC
D2
3 mm
D3
6 mm
K
3 mm
D1
L
mm
L1
mm
ESECUZIONE
Estrusore
Rettificato, lappato
MATERIALE
Materiale
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
DUREZZA
Durezza
Superfice 950-1100 Vickers Testa 45 +/- 5 HRC
RER
Resistenza al rinvenimento
500°C-550°C
RET
Resistenza alla trazione
1300/1450 N/mm²