카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
EDF- 18 x 40
RCM
STANDARD PARTS FOR MOULD MAKING
SUPPORTS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/normalizzati_stampi/supporti/edf.prj},{NB=EDF- 18 x 40},{IDNR=},{TYP=EDF},{D1=18},{L=40},{L1=40,60,80,100,120,140,160,180,200},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI C 10},{D2=10.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
EDF - Guide bush
Bill of material
EDF- 18 x 40
IDNR
Ident number
TYP
EDF
D1
18
18
mm
L
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
ESECUZIONE
Exstruder
Cementato, temperato, rettificato
MATERIALE
Material
UNI C 10
D2
10.4
10.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청