카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL L3AA 230 B-110
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/l_3pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL L3AA 230 B-110},{MAT=A},{CODEX1=L3AA 230 B},{CODEX2=L3AB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{N=317.50},{P=307},{K=117.0},{Q=107},{R=340.0},{S=329.0},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=24},{L1=110},{H11=110,120,130,140,160,170,180,200},{VERS=1},{MM=6},{A2COD=T BSL 25},{A3COD=T BSC 25},{PPATH=l_3pmf_m_asmtpl.prj},{MASS=77},{MATP=},{FIN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 95
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BPL L3A - Die-set Serie L
Bill of material
BPL L3AA 230 B-110
MAT
Bush material
Steel
Bronze
Steel
Bronze
CODE
Code
L3AA 230 B
L3AA 230 B
L
400
400
mm
M
200
200
mm
E1A
171.0
171.0
mm
E1
342.0
342.0
mm
E2A
71.0
71.0
mm
E2
142.0
142.0
mm
R
340.0
340.0
mm
S
329.0
329.0
mm
D
48
48
mm
E
43
43
mm
C
23
23
mm
F
25
25
mm
G
24
24
mm
L1
110
120
130
140
160
170
180
200
110
120
130
140
160
170
180
200
mm
USX
Usefull space X axes
275.754
275.754
USY
Usefull space Y axes
75.754
75.754
MASS
Weight
77
77
kg
MATP
Plate material
C45
1.2311
C45
1.2311
FIN
Surface treatment
Grinded
Fine milled
Grinded
Fine milled
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청