Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 56
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
Medium Load Spring
Bill of material
OU06303280
BESTNR
Part No.
D1
mm
D2
mm
H
mm
F
Load.
0 N
S
Spring travel
0.0 mm
G
0 mm
FW
Spring Load - Spring travel
FARB
Colour code
Blue
HAERTE
Hardness
80 Shore A
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)