Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 56
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
Medium Load Spring
Bill of material
OU06303280
BESTNR
Part No.
D1
mm
D2
mm
H
mm
F
Load.
0 N
S
Spring travel
0.0 mm
G
0 mm
FW
Spring Load - Spring travel
FARB
Colour code
Blue
HAERTE
Hardness
80 Shore A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型