Nederlands
svenska
English
OU06303290
Ready
Springs
DANFLEX
red
Powered by
CAD모델 선택
{ready/federn/danflex/rot/danflex_rot.prj},{NB=OU06303290-(0)},{BESTNR=OU06303290},{D1=63},{D2=17.0},{H=32},{FW=0},{F1=1680},{S1=6.4},{G1=75},{F2=2300},{S2=8.0},{G2=78},{F3=3374},{S3=9.6},{G3=82},{FARB=rot},{HAERTE=90 Shore A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
Heavy Load Spring
Bill of material
OU06303290
BESTNR
Part No.
OU06303290
OU06303290
D1
63
63
mm
D2
17.0
17.0
mm
H
32
32
mm
F
Load.
0
N
S
Spring travel
0.0
mm
G
0
mm
FW
Spring Load - Spring travel
-
Long Life
Average Life
Maximum Load
-
Long Life
Average Life
Maximum Load
FARB
Colour code
red
HAERTE
Hardness
90 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청