Nederlands
svenska
English
OHYD10130XXXX00
Ready
Cam
HYDROCAM
HYDROCAM
Powered by
CAD모델 선택
{ready/schieber/hydrocam/hydrocam_1/hydrocam_1_assmtab.prj},{NB=OHYD10130XXXX00-(10)},{BESTNR=OHYD10130XXXX00},{GR=13},{AW=1},{AWW=0},{VTX=130.000},{VTXX=130.000},{VN=117},{V1=3.32},{HT1=195},{HT2=57},{HT3X=47.000},{HT3XX=47.000},{HT4=39},{HT5=8},{HT6=26},{D1=65.00},{D2=25},{D3=100},{D4=55},{D5=141},{D6=98},{KT1=105},{KT2=84},{M=Km 12},{G=G3/8},{P=33.2},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{XX1=1},{XX2=12},{XX3=5},{XX4=6},{XX5=19},{XX6=18.5},{XX7=20},{XX8=13.5},{XX9=13.0},{PPATH=hydrocam_1_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
HYDROCAM 1
Bill of material
OHYD10130XXXX00
BESTNR
Part No.
OHYD10130XXXX00
OHYD10130XXXX00
GR
Model
13
13
AW
Selection by:
Total Stroke HT3
Required volume VT
Total Stroke HT3
Required volume VT
AWW
Specify HT3 (mm) or VT (cm³)
VT
Delivered Volume
0.00
cm³
VN
Available volume
117
117
cm³
V1
Volume /mm Stroke
3.32
3.32
mm
HT1
Total Height
195
195
mm
HT2
57
57
mm
HT3
Total Stroke
0.0
mm
HT4
max. Working Stroke
39
39
mm
HT5
Approach Stroke
8
mm
HT6
Height Inletport
26
26
mm
D1
Piston Diameter
65.00
65.00
mm
D2
Piston Rod Diameter
25
25
mm
D3
100
100
mm
D5
141
141
mm
KT1
105
105
mm
KT2
84
84
mm
M
Km 12
Km 12
mm
G
G3/8
BSPP
P
Piston Area
33.2
33.2
cm²
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청