카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SUG-514
Reid Supply
Latches, Catches & Hinges
Latches & Locks
Hasps
Screw On Hasps
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_b00000000/l2_b04000000/l3_b04050000/p020680/sug-512_asmtab.prj},{NB=SUG-514},{PN=SUG-514},{AMERSID=1057314},{APACID=-},{EMEAID=-},{L1=2 9/16},{L2=2.440},{L3=0.748},{B=15/16},{C1=0.511},{C2=0.511},{C3=0.846},{C4=0.551},{C5=0.000},{H1=31/32},{H2=0.803},{C=0.964},{D=0.885},{I=0.059},{D1=0.125},{D2=0.125},{PPATH=sug-512/sug-512_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/hasps/sug-514}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
SUG-512 - Hasps - Screw On
Bill of material
SUG-514
PN
Part Number
SUG-514
SUG-514
AMERSID
Americas ID
1057314
1057314
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
L1
L1 Overall Length
2 9/16
2 9/16
L2
L2 Length from Center
2.440
2.440
인치
L3
L3 Base Length
0.748
0.748
인치
B
B Width
15/16
15/16
C1
C1 Hole Spacing Along Width
0.511
0.511
인치
C2
C2 Catch Hole Spacing Along Length
0.511
0.511
인치
C3
C3 Catch and Base Hole Spacing Along Length
0.846
0.846
인치
C4
C4 Base Hole Spacing Along Width
0.551
0.551
인치
C5
C5 Inside Base Hole Spacing Along Length
0.000
0.000
인치
H1
H1 Overall Catch Height
31/32
31/32
H2
H2 Catch Height
0.803
0.803
인치
C
C Catch Base Length
0.964
0.964
인치
D
D Catch Length
0.885
0.885
인치
I
I Material Thickness
0.059
0.059
인치
D1
d1 Inside Hole Size
0.125
0.125
인치
D2
d2 Outside Hole Size
0.125
0.125
인치
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/hasps/sug-514
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF
Solicitud de cotización