카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
CCF-135
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Track Roller Systems
Track Rollers
Yoke Track Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07040000/track_rollers/yoke_track_rollers/ccf-105.prj},{NB=CCF-135},{PN=CCF-135},{AMERSID=1045805},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel},{SIZE=1.50000000},{A=1.5000},{B=0.4375},{C=0.875},{D=0.938},{E=1.12500000},{OHD=0.09375000},{LRD=4,840},{LRS=11,280},{MS=Inch},{A2=1.14500},{A4=0.6295},{A5=0.6255},{A6=0.4900},{A11=0.675},{A12=0.130},{A13=0.0625},{A14=0.010},{A15=30.000},{A16=0.110},{A18=0.007},{A19=0.0125},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-rollers/ccf-135}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
CCF-105 - Cam Followers - Yoke, Metal
Bill of material
CCF-135
PN
Part Number
CCF-135
CCF-135
AMERSID
Americas ID
1045805
1045805
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAT
Material
Steel
Steel
SIZE
Size
1 1/2
1 1/2
인치
A
A Roller Diameter
1.5000
1.5000
인치
B
B Inside Diameter
0.4375
0.4375
인치
C
C Roller Width
0.875
0.875
인치
D
D Bearing Width
0.938
0.938
인치
E
E Bearing Diameter
1 1/8
1 1/8
인치
OHD
Oil Hole Diameter
3/32
3/32
인치
LRD
Load Rating Dynamic
4,840
4,840
lbs
LRS
Load Rating Static
11,280
11,280
lbs
MS
Measurement System
Inch
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-rollers/ccf-135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청