카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
ACE-1905
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Springs, Shocks & Dampers
Shock Absorbers
Self-Compensating
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07060000/shock_absorbers/self_compensating/ace-1905_asmtab.prj},{NB=ACE-1905},{PN=ACE-1905},{AMERSID=1048716},{APACID=-},{EMEAID=-},{STROKE=0.47},{A=3.70},{B=0.67},{D=0.19},{E=0.46},{F=2.83},{M=0.20},{T=M14 x 1.5},{EE=0.39000000},{SC=4.4 - 35.2},{EPC=175},{EPH=443,000},{DFIL=0.020},{TCHAM=0.014409449},{ECHAM=0.020},{THD=0.551181102},{EEL=0.1800},{EER=0.0100},{PPATH=ace-1905/ace-1905_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/shock-absorbers/ace-1905}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
ACE-1905 - Shock Absorbers - Self-Compensating
Bill of material
ACE-1905
PN
Part Number
ACE-1905
ACE-1905
AMERSID
Americas ID
1048716
1048716
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
STROKE
Stroke
0.47
인치
A
A Overall Length
3.70
인치
B
B Plunger Length
0.67
인치
D
D Rod Diameter
0.19
인치
E
E Relief Diameter
0.46
인치
F
F Body Length
2.83
인치
M
M Relief Length
0.20
인치
T
T Thread Size
M14 x 1.5
EE
EE Width Across Flats
0.39
인치
SC
Effective Weight Lbs Self Compensating
4.4 - 35.2
4.4 - 35.2
EPC
Energy Per Cycle In Lbs
175
EPH
Energy Per Hour In Lbs per Hour
443,000
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/shock-absorbers/ace-1905
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청