Solarsysteme - Remasol C 250 V/H 7203644 300
remeha
Solarsysteme
Powered by
CAD모델 선택
{remeha/solarsysteme/remasol_c_250_v_h.prj},{NB=Solarsysteme - Remasol C 250 V/H 7203644_300},{CNSORDERNO=7203644},{ARGEKTEXTA=RE RemaSol C 250 V Flachkollektor},{ARGEKTEXTB=2,5 m2, anthrazit, vertik.},{LOD=300},{AG=2.51},{AA=2.38},{AC=2.35},{AF=95 +/- 1%},{E=5 +/- 1%},{EDF=37-60},{OW1=0.82},{OW2=0.60},{DV=85},{FVM=2.3},{ZBT=120},{W=1147},{H=2187},{INFO=Info},{ARGEGTIN=8431406121181},{ARGEWAGR=R55},{ARGEPRGR=R55/010},{ARGELTEXTNR=7203644},{ARGEWEIG=47},{PDFHELP=0268_broschure_solarsysteme_300030004_10_2017_rz_web.pdf},{VERS=1},{PDF=PDF},{URL=https://www.remeha.de},{ASTEXT=ausschreiben.de},{BEZ=Flachkollektor RemaSol C 250 V Solar},{CNSORDERNOH=7203644},{HIDE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Solarsysteme - Remasol C 250 V/H
Stückliste
Solarsysteme - Remasol C 250 V/H 7203644_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
7203644
7203644
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE RemaSol C 250 V Flachkollektor
RE RemaSol C 250 V Flachkollektor
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
2,5 m2, anthrazit, vertik.
2,5 m2, anthrazit, vertik.
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
AG
Kollektorfläche brutto
2.51
m^2
AA
Absorberfläche
2.38
m^2
AC
Aperturfläche
2.35
m^2
AF
Absorptionsfaktor
95 +/- 1%
E
Emission
5 +/- 1%
EDF
Empfohlene Durchflussmenge
37-60
l/h
OW1
Optischer Wirkungsgrad
0.82
OW2
Optischer Wirkungsgrad
0.60
DV
Druckverlust (30 l/h m2)
85
85
mbar
FVM
Füllvolumen Mäander
2.3
2.3
l
ZBT
Zul. Betriebstemperatur
120
°C
W
Breite
1147
1147
H
Höhe
2187
2187
ARGEGTIN
GTIN
8431406121181
8431406121181
ARGEWAGR
Warengruppen
R55
ARGEPRGR
Produktgruppen
R55/010
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
7203644
7203644
ARGEWEIG
Leergewicht
47
PDF
Produktdatenblatt
PDF
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청