Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048 300
remeha
Warmwassersysteme Pufferspeicher
Powered by
CAD모델 선택
{remeha/warmwassersysteme/bl_150_200_300_400_500_2.prj},{NB=Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048_300},{CNSORDERNO=100019048},{INFO=Info},{ARGEKTEXTA=RE Trinkwasserspeicher BL 200-2},{ARGEKTEXTB=EC620, Beistellspeicher, 200 L., weiß},{LOD=300},{IN=200},{VT=80},{LAN=33},{DL=810},{ZL=340},{EEK=C},{SV=195},{WHV=67},{TWA=G 1\"},{ZA=G 3/4\"},{WAE=G 1\"},{SFE=16.1},{WAA=G 1\"},{KWI=G 1\"},{A=1212},{B=1114},{C=840},{D=657},{E=23},{F=282},{G=70},{H=605},{ARGEGTIN=3661238548176},{ARGEWAGR=R60},{ARGEPRGR=R60/020},{ARGELTEXTNR=19048},{ARGEWEIG=80.0},{VERS=2},{URL=https://www.remeha.de},{PDF=PDF},{ASTEXT=ausschreiben.de},{PDFHELP=0416_broschure_speicher_40000416_0219_rz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2
Stückliste
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
100019048
100019048
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Trinkwasserspeicher BL 200-2
RE Trinkwasserspeicher BL 200-2
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
EC620, Beistellspeicher, 200 L., weiß
EC620, Beistellspeicher, 200 L., weiß
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
IN
Inhalt
200
200
l
VT
Vorlauftemperatur
80
°C
LAN
Leistungsaufnahme (1)
33
33
kW
DL
Dauerleistung (1)
810
810
l/h
ZL
Zapfleistung bei ΔT 30 K (2)
340
340
l/10 min
EEK
EEK-Speicher
C
C
SV
Speichervolumen V
195
195
l
WHV
Warmhalteverlust S
67
67
W
TWA
Trinkwasseraustritt
G 1"
"
ZA
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
WAE
Wärmetauscher-Eingang
G 1"
SFE
Speicherfühler-Einbauort Ø innen
16.1
mm
WAA
Wärmetauscher-Ausgang
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
G 1"
A
Höhe
1212
1212
mm
B
Höhe
1114
1114
mm
C
Höhe
840
840
mm
D
Höhe
657
657
mm
E
Abstand
23
23
mm
F
Höhe
282
282
mm
G
Höhe
70
70
mm
H
Durchmesser Ø
605
605
mm
ARGEGTIN
GTIN
3661238548176
3661238548176
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
19048
19048
ARGEWEIG
Leergewicht
80.0
80.0
kg
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
PDF
Produktdatenblatt
PDF
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청