517.1005
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Electro-pneumatic way valves
3/2-way pilot valves »3V« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/elektropneumatische-wegeventile/3_2-wegeventile_3v_elektropneu/3v00_asmtab.prj},{NB=517.1005},{ARTNU=517.1005},{AN=G 3/8},{SP=24 V DC},{DN=30},{FU=3/2-Wege NO},{DU=-},{SC=32},{MODEL=3V310},{VALVE=Single solenoid},{PORT=10},{PZ=3/8''},{ACTING=-N0},{VOLTAGE=-B},{TT=-P},{X=5},{A=0.0},{B=0.0},{C=0.0},{PPATH=assemblies/3v00_asmtpl.prj},{TPOOL=-G}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)
Bill of material
517.1005
ARTNU
Art. No.
517.1005
517.1005
AN
Connection
G 3/8
G 3/8
SP
Voltage
24 V DC
24 V DC
V
DN
30
30
FU
Function
3/2-Wege NO
DU
Flow rate
-
l/min
SC
Circuit diagram
32
A
0.0
0.0
mm
B
0.0
mm
C
0.0
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청