516.4002
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic way valves
5/2-way pilot valves »4A« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatische-wegeventile/5_2-wegeventile_4a_pneu/4a100_asmtab.prj},{NB=516.4002},{ARTNU=516.4002},{AN=G 1/8},{DN=14},{FU=5/2-Wege},{DF=-},{SC=27},{MODEL=4A210},{CODE=200 Series},{VALVE=Single air control 5/2 way},{PORT=1/8''},{PZ=06},{INFO=PDF Catalogues},{X=4.0},{A=PT1/8},{B=0.0},{B1=PT1/8},{C=18.0},{D=22.7},{E=0.0},{F=0.0},{G=0.0},{PPATH=assemblies/4a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
5/2-way pilot valve, monostable
Bill of material
516.4002
ARTNU
Art. No.
516.4002
516.4002
AN
Connection
G 1/8
G 1/8
DN
14
14
FU
Function
5/2-Wege
DF
Flow rate
-
l/min
SC
Circuit diagram
27
A
PT1/8
PT1/8
B
0.0
0.0
mm
C
18.0
18.0
mm
D
22.7
22.7
mm
E
0.0
0.0
mm
F
0.0
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청