Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Riegler
Beschreibung
Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter
Stückliste
FM 11 K-HA
ARTNR
Artikel Nr.
FM 11 K-HA
GEW
Gewinde G
1/4
DF
Durchfluss
280 l/min
DN
6
A
47.8 mm
B
152.1 mm
C
27.0 mm
D
125.1 mm