Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Micro-filters with polycarbonate bowl
Bill of material
FM 11 K-HA
ARTNR
Art. No.
FM 11 K-HA
GEW
Thread G
1/4
DF
Flow rate
280 l/min
DN
6
A
47.8 mm
B
152.1 mm
C
27.0 mm
D
125.1 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)