Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Micro-filters with polycarbonate bowl
Bill of material
FM 11 K-HA
ARTNR
Art. No.
FM 11 K-HA
GEW
Thread G
1/4
DF
Flow rate
280 l/min
DN
6
A
47.8 mm
B
152.1 mm
C
27.0 mm
D
125.1 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型