Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Precision pressure regulators without air consumption, without gauge
Bill of material
637.72
ARTNR
Art. No.
GEW
Thread G
1/4
RB
Control range
bar
DF
Flow rate
l/min
A
82.0 mm
B
148.0 mm
C
19.5 mm
D
128.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型