Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Mini-blow-off valves, stainless steel, G 1/8
Bill of material
218.12-ES
ARTNR
Art. No.
GEW
Thread G
1/8
A
Set pressure
C
27.0 mm
D
7.0 mm
SW
16 mm
DO
3 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型