카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBB07 050063
Rigon
Accessories
Self lubricating items
Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a7/e3_sg/rbb07.prj},{NB=RBB07 050063},{SIG=RBB 07},{COD=RBB07 050063},{CODEX=050063},{RX=3},{FORD=09050},{G71=5063},{D1=50},{D2=63},{D3=71},{L1=63},{L2=6},{MAT=Bronzo all'alluminio e lubrificante solido},{HD=200 - 220 HB},{TT=MIN},{FS=MIN},{NOTE=Si eseguono misure a richiesta}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RBB-07 - Bush
Bill of material
RBB07 050063
SIG
Designation
RBB 07
COD
Code
RBB07 050063
RBB07 050063
FORD
WDX1380 FORD
09050
09050
G71
G71 NAAMS
5063
5063
D1
D1 c9
50
50
mm
D2
D2 g6
63
63
mm
D3
71
71
mm
L1
63
63
mm
L2
6
6
mm
MAT
Material
Aluminum bronze and solid lubricant
HD
Hardness
200 - 220 HB
TT
Trattamento termico
FS
Surface finish
NOTE
Note
Measurements are carried out on request
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청