카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R02-DLC/22X076/055
Rigon
Plastic
International plastic sets
Pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h3_sg/r02_dlc.prj},{NB=R02-DLC/22X076/055},{SIG=R02-DLC},{CODE=R02-DLC/22X076/055},{MAT=1.7131 ≈ 60 HRC},{L3=6},{L4=7},{L5=9},{D3=35},{D1=30},{D2=22},{L1=76},{L2=55},{LINK=https://ecom.meusburger.com/e/index.asp?eg=1&ekategorie=et&id=818&k=f&lang=2},{K=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 715
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
R02-DLC - Guide pillar with centring collar, without oil grooves, DLC coated
Bill of material
R02-DLC/22X076/055
SIG
Designation
R02-DLC
CODE
Code
R02-DLC/22X076/055
R02-DLC/22X076/055
MAT
Material
1.7131 ≈ 60 HRC
L3
Length l3
6
6
mm
L4
Length l4
7
7
mm
L5
Length l5
9
9
mm
D3
Diameter d3
35
35
mm
D1
Diameter d1
30
30
mm
D2
Diameter d2
22
22
mm
L1
Length l1
76
76
mm
L2
Length l2
55
55
mm
K
6
6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청