카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R18 20
Rigon
Plastic
International plastic sets
Elastic washers
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h8_sg/r18.prj},{NB=R18 20},{CODE=R18 20},{M=M4},{MX=4},{K=3},{D=28},{MAT=1.1191 steel},{SH=60-63 HRC},{RH=110-130 kg/mm²},{HT=Cementation and tempering},{SF=Finely ground},{NOTA=Measurements are carried out on request}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
R18 - Rondelle
Bill of material
R18 20
CODE
Code
R18 20
R18 20
M
M4
M4
mm
MX
4
4
K
3
3
mm
D
28
28
mm
MAT
Material
1.1191 steel
mm
SH
Surface hardness
60-63 HRC
mm
RH
Resistance to the heart
110-130 kg/mm²
mm
HT
Heat treatment
Cementation and tempering
mm
SF
Surface finish
Finely ground
mm
NOTA
Note
Measurements are carried out on request
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EA-2 - Table bank
Pedrotti
29.09.2021
DIN 440 R - Washers with round hole, especially for wood constructions, for...
Fabory
13.02.2023
BS - Extra light load
Bordignon
04.01.2023
PCA - Locating ring
PROPLASTICA
19.08.2021
BG - Light load
Bordignon
04.01.2023
LUL - Super light duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
WASHERHA - WASHER HARD ANODIZED
WITTE
18.10.2021
W Ø 32 - Hyper-strong
RCM
27.11.2019
08180 - Thrust washers
norelem
30.05.2024
R18 - Disk under Ejector Plate - DME, Mat. 1.7131
D-M-E
22.05.2024
T Ø 32 - Super-strong
Berger Tools
18.06.2020
LLD - Light duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청