Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 75
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RTP 9 - Round precision piercing punches form CA
Bill of material
RTP9 3X080 R 1,6
CODE
Code
D1
d1 h6
mm
D2
d2
mm
D3
d3 h6
mm
L
L +0.5
mm
HD
Shaft hardness
60/62 HRC
HDD
Head hardness
45±5 HRC
MAT
Material
Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen