카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RBAK 07,90X20
Rigon
Blanking die-sets
Dies, bushes for
Blohm hss dies
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/b2/h9/rbak.prj},{NB=RBAK 07,90X20},{SIG=RBAK},{COD=RBAK 07,90X20},{D1=7.9},{D2=15},{L1=16},{L=20},{MAT=1.3343 Acciaio Superrapido (HSS)},{HD=62...65 HRC},{TR=Tempera e rinvenimento},{FIN=Rettifica e lappatura}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 141
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RBAK (HSS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape A
Bill of material
RBAK 07,90X20
SIG
Designation
RBAK
COD
Code
RBAK 07,90X20
RBAK 07,90X20
D1
Diameter
7.9
7.9
mm
D2
Diameter
15
15
mm
D3
Diameter
8.2
8.2
mm
L1
Length
16
16
mm
L
Length
20
mm
MAT
Material
1.3343 High speed steel (HSS)
HD
Hardness
62...65 HRC
TR
Thermic treatment
Quenching and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청