Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Premium Panel IP 69K - Stainless steel
明细表
6681.000
BEST
型号
6681.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Premium Panel IP 69K
BEZ2
Designation 2
Stainless steel, 1.4301
B
宽度
530 mm
H
高度
360 mm
T
深度
120 mm
GEW
重量
9.300 kg
CNSECLASS51
27-18-05-05
CNSECLASS70
27-18-05-05
CNSECLASS80
27-18-05-05
CNSETIM40
EC002504
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型