카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5302.161(2)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Installation kits for mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/einbausaetze_fuer_profilschienen/tiefenstrebe_19_dyn_vx_it.prj},{NB=5302.161(2)},{BEST=5302.161},{BESTNEW=-},{COD=4x 10T8D},{BESTOLD=5302161},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Tiefenstrebe für 19\" dynamic},{BEZ2=BxT: 700/800x1000 mm},{B=700/800},{T=1000},{VE=4},{GEW=10.400},{CNSECLASS51=27-18-92-52},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{FARBE=RAL 7035},{S=3.00},{H1=15},{L1=945.000},{L2=89.500},{L3=264.500},{INFOPAGE=-},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX IT depht rails, for 19" dynamic - VX IT depht rails, for 19" dynamic
Bill of material
5302.161(2)
BEST
Model No.
5302.161
5302.161
DETAIL
Detail
low
middle
high
low
middle
high
BEZ1
Designation 1
VX IT depht rails, for 19" dynamic
BEZ2
Designation 2
WxD: 700/800x1000 mm
WxD: 700/800x1000 mm
B
For enclosures Width
700/800
700/800
mm
T
For enclosures depth
1000
1000
mm
VE
Packs of
4
4
GEW
Weight
10.400
10.400
kg
CNSECLASS51
27-18-92-52
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청